Poussoirs d’indexation, version courte, forme B (K0748)

Poussoirs d’indexation, version courte, forme B (K0748)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Idéal pour les espaces restreints

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0748.02004080
K0748.02105100
K0748.02206120
K0748.02308160
K0748.02903060
K0748.12004080
K0748.12105100
K0748.12206120
K0748.12308160
K0748.12903060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

4.26 €

1 4 jours Acier404M818129.5661013293.5

4.35 €

1 4 jours Acier515M10211.334.58713177126

5.06 €

1 4 jours Acier626M12251.841.7108141915126

5.27 €

1 4 jours Acier838M16332.3541210192420136

4.22 €

1 4 jours Acier3.593M6140.825.565810283.5

4.42 €

1 4 jours Acier inoxydable404M818129.5661013293.5

5.18 €

1 4 jours Acier inoxydable515M10211.334.58713177126

5.95 €

1 4 jours Acier inoxydable626M12251.841.7108141915126

7.69 €

1 4 jours Acier inoxydable838M16332.3541210192420136

4.39 €

1 4 jours Acier inoxydable3.593M6140.825.565810283.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface non trempé Matériau du composant Thermoplastique
Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme B

Assistance technique