Poussoirs d’indexation de précision avec broche d’indexation droite, forme B, verrouillables (K0361) (K0361.110)

Poussoirs d’indexation de précision avec broche d’indexation droite, forme B, verrouillables (K0361) K0361.110

Détails du produit:

Référence fabricant: K0361.110

Marque: KIPP

Prix: 84.84

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D=diamètre de la broche: 10 mm

D1=Diamètre extérieur: 16 mm

D2: 19 mm

D3: 25 mm

L=Longueur: 79 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0361.110

Référence pièce
K0361.110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Poignée à filetage interne Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

84.84 €

1 4 jours 10161925792536.52.531M63015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Course S(mm) 10 Corps de finition de surface Trempé
Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme B
L3(mm) 13

Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs d’indexation de précision avec broche d’indexation droite, forme B, verrouillables (K0361), le numéro d'article est le suivant: K0361.110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0361.110.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0361.112
K0361.116
K0361.120
K0361.125
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Poignée à filetage interne Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

94.13 €

1 4 jours 12202332913344.5335M83515

106.86 €

1 4 jours 16252840106.541.553342M105020

120.68 €

1 4 jours 20303340114.541.553350M106336

135.29 €

1 4 jours 253842501345162.5360M107320

Assistance technique