Poussoirs d’indexation de précision avec broche d’indexation conique, forme A, standard (K0359) (K0359.010)

Poussoirs d’indexation de précision avec broche d’indexation conique, forme A, standard (K0359) K0359.010

Détails du produit:

Référence fabricant: K0359.010

Marque: KIPP

Prix: 86.77

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D=diamètre de la broche: 10 mm

D1=Diamètre extérieur: 16 mm

D2: 19 mm

D3: 25 mm

L=Longueur: 75 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0359.010

Référence pièce
K0359.010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Poignée à filetage interne Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

86.77 €

1 4 jours 1016192575252.531M62919

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Course S(mm) 6 Corps de finition de surface trempé et rectifié
Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme A
L3(mm) 13

Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs d’indexation de précision avec broche d’indexation conique, forme A, standard (K0359), le numéro d'article est le suivant: K0359.010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0359.010.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0359.012
K0359.016
K0359.020
K0359.025
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Poignée à filetage interne Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

97.80 €

1 4 jours 122023328733335M83522

112.50 €

1 4 jours 16252840102.541.5342M105030

128.00 €

1 4 jours 20303340110.541.5350M106346

146.28 €

1 4 jours 2538425013051360M107339

Assistance technique