Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0009.08 |
K0009.10 |
K0009.12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=Longueur de la poignée (mm) | L1 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.66 € | 1 | 4 jours | 16 | 9 | 8 | 25 | 28.2 | 18.7 | 104±2 | 14.9 | 17.2 | 19.2 | ||
44.68 € | 1 | 4 jours | 20 | 12 | 10 | 30 | 34.8 | 23.3 | 123±2 | 18.6 | 21.5 | 24 | ||
58.44 € | 1 | 4 jours | 25 | 14 | 12 | 30 | 43.8 | 30.3 | 146±3 | 24.3 | 28 | 31.2 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé |
---|
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=Longueur de la poignée(mm)
L1(mm)
R(mm)
R1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles