Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0645.0512005X40
Référence pièce
|
---|
K0645.0512005X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Corps de finition de surface | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | Déplacement S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.84 € | 1 | 4 jours | 52.3 | électropoli | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 2.5 | 100 | 1 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4308 | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Leviers à cliquets avec filetage extérieur, acier inoxydable (K0645), le numéro d'article est le suivant: K0645.0512005X40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0645.0512005X40.
Configurer
Propriétés de base
Type
A=Longueur de poignée(mm)
Corps de finition de surface
Taille
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
Déplacement S(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0645.0512004X30 |
K0645.0512005X20 |
K0645.0512005X30 |
K0645.0512005X50 |
K0645.0512304X15 |
K0645.0512304X20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A=Longueur de poignée (mm) | Corps de finition de surface | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | Déplacement S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.26 € | 1 | 4 jours | 52.3 | électropoli | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
15.26 € | 1 | 4 jours | 52.3 | électropoli | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
15.26 € | 1 | 4 jours | 52.3 | électropoli | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
15.84 € | 1 | 4 jours | 52.3 | électropoli | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 2.5 | 100 | 1 | ||
13.71 € | 1 | 4 jours | 52.3 | grenaillé | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 15 | 2.5 | 100 | 1 | ||
13.71 € | 1 | 4 jours | 52.3 | grenaillé | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 2.5 | 100 | 1 |