Leviers à cliquets avec filetage extérieur, acier inoxydable (K0645) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Leviers à cliquets avec filetage extérieur, acier inoxydable (K0645)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire

· Conviennent en outre pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire (résistants à la corrosion)

· Une meilleure prise en main grâce à la surface électropolie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0645.2512308X40

Référence pièce
K0645.2512308X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

22.64 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M827.1111828.54083501.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4308 Matériau du composant Acier inoxydable

Vous vous trouvez sur la page de Leviers à cliquets avec filetage extérieur, acier inoxydable (K0645), le numéro d'article est le suivant: K0645.2512308X40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0645.2512308X40.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0645.0512005X20
K0645.0512005X30
K0645.0512005X40
K0645.2512308X50
K0645.2512310X25
K0645.2512310X30
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

15.26 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.217202.51001

15.26 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.217302.51001

15.84 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.217402.51001

22.64 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M827.1111828.55083501.5

21.95 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M1027.1111828.52583501.5

21.95 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M1027.1111828.53083501.5

Assistance technique