Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | Matériau du composant | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | Déplacement S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 1 | 4 jours | 52.3 | Noir | Acier | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
6.72 € | 1 | 4 jours | 52.3 | Noir | Acier | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
6.72 € | 1 | 4 jours | 52.3 | rouge rubis | Acier | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
6.72 € | 1 | 4 jours | 52.3 | rouge rubis | Acier | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
9.58 € | 1 | 4 jours | 52.3 | Noir | Acier inoxydable | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
9.58 € | 1 | 4 jours | 52.3 | rouge rubis | Acier inoxydable | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
9.58 € | 1 | 4 jours | 52.3 | rouge rubis | Acier inoxydable | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 2.5 | 100 | 1 | ||
7.07 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Noir | Acier | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
7.07 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Noir | Acier | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
7.07 € | 1 | 4 jours | 70.4 | rouge rubis | Acier | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
7.07 € | 1 | 4 jours | 70.4 | rouge rubis | Acier | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
10.12 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Noir | Acier inoxydable | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
10.12 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Noir | Acier inoxydable | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
10.12 € | 1 | 4 jours | 70.4 | rouge rubis | Acier inoxydable | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
10.12 € | 1 | 4 jours | 70.4 | rouge rubis | Acier inoxydable | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
7.73 € | 1 | 4 jours | 96 | Noir | Acier | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 8 | 350 | 1.5 | ||
7.73 € | 1 | 4 jours | 96 | rouge rubis | Acier | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 8 | 350 | 1.5 | ||
11.07 € | 1 | 4 jours | 96 | Noir | Acier inoxydable | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 8 | 350 | 1.5 | ||
11.07 € | 1 | 4 jours | 96 | rouge rubis | Acier inoxydable | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 8 | 350 | 1.5 | ||
6.38 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Noir | Acier | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 | ||
6.38 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Noir | Acier | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 | ||
6.38 € | 1 | 4 jours | 36.2 | rouge rubis | Acier | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 | ||
6.38 € | 1 | 4 jours | 36.2 | rouge rubis | Acier | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 | ||
9.10 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Noir | Acier inoxydable | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 | ||
9.10 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Noir | Acier inoxydable | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 | ||
9.10 € | 1 | 4 jours | 36.2 | rouge rubis | Acier inoxydable | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 | ||
9.10 € | 1 | 4 jours | 36.2 | rouge rubis | Acier inoxydable | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1.5 | 90 | 1 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Corps de finition de surface | revêtement par pulvérisation |
---|
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
Matériau du composant
Taille
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Hauteur(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
Déplacement S(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles