Leviers à cliquets avec filetage intérieur, acier inoxydable (K0645) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Leviers à cliquets avec filetage intérieur, acier inoxydable (K0645)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire

· Conviennent en outre pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire (résistants à la corrosion)

· Une meilleure prise en main grâce à la surface électropolie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0645.0512004
K0645.0512005
K0645.0512304
K0645.0512305
K0645.1512005
K0645.1512006
K0645.1512305
K0645.1512306
K0645.2512008
K0645.2512308
K0645.9512003
K0645.9512004
K0645.9512303
K0645.9512304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

14.74 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M415.4811.2172.51001

14.74 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.2172.51001

13.28 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M415.4811.2172.51001

13.28 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.2172.51001

17.39 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518.1914.52241201.2

17.39 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618.1914.52241201.2

15.64 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518.1914.52241201.2

15.64 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618.1914.52241201.2

24.07 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M827.1111828.583501.5

21.68 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M827.1111828.583501.5

13.88 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M31269131.5901

13.88 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M41269131.5901

12.50 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M31269131.5901

12.50 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M41269131.5901

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4308 Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique