Leviers à cliquets avec filetage intérieur, acier (K0788)

Leviers à cliquets avec filetage intérieur, acier (K0788)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0788.1502205
K0788.1502206
K0788.2502208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

9.07 €

1 4 jours 70.4170.479.221.515M518.1914.52241201.2

9.07 €

1 4 jours 70.4170.479.221.515M618.1914.52241201.2

15.95 €

1 4 jours 9629610833.224M827.1111828.583501.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Corde acier 1.0401 Corps de finition de surface passivé-bleu
Matériau du composant Acier

Assistance technique