Levier de serrage avec coussinet de butée, forme D, avec bille aplatie (K0780)

Levier de serrage avec coussinet de butée, forme D, avec bille aplatie (K0780)
· Le serrage s'effectue grâce à un doigt d'appui

· Un serrage optimal pour des applications multiples

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, construction de dispositifs, trépieds photo

· Permet un serrage sur des surfaces sensibles

· Un boulon (bille (irrégularités), pointe (force de serrage de la pièce augmentée grâce à un blocage supplémentaire), insert bombé) placé à l'extrémité de l'élément de manœuvre assure un serrage optimal sans aucune détérioration de la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0780.41051X20
K0780.41051X30
K0780.41051X40
K0780.41051X50
K0780.41061X20
K0780.41061X30
K0780.41061X40
K0780.41061X50
K0780.42061X20
K0780.42061X30
K0780.42061X40
K0780.42061X50
K0780.42061X60
K0780.42081X20
K0780.42081X30
K0780.42081X40
K0780.42081X50
K0780.42081X60
K0780.42101X20
K0780.42101X30
K0780.42101X40
K0780.42101X50
K0780.42101X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
Ø billes
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

6.73 €

1 4 jours 401M540477.53101314.5224.54153033.519.116

6.73 €

1 4 jours 401M540477.53101314.5224.54153033.529.116

7.35 €

1 4 jours 401M540477.53101314.5224.54153033.539.116

7.35 €

1 4 jours 401M540477.53101314.5224.54153033.549.116

6.73 €

1 4 jours 401M640477.54101314.5324.54153033.518.616

6.73 €

1 4 jours 401M640477.54101314.5324.54153033.528.616

7.35 €

1 4 jours 401M640477.54101314.5324.54153033.538.616

7.35 €

1 4 jours 401M640477.54101314.5324.54153033.548.616

7.69 €

1 4 jours 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.518.620

7.69 €

1 4 jours 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.528.620

8.28 €

1 4 jours 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.538.620

8.28 €

1 4 jours 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.548.620

8.28 €

1 4 jours 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.558.620

7.69 €

1 4 jours 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.518.320

7.69 €

1 4 jours 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.528.320

8.28 €

1 4 jours 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.538.320

8.28 €

1 4 jours 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.548.320

8.28 €

1 4 jours 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.558.320

7.69 €

1 4 jours 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.518.320

7.69 €

1 4 jours 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.528.320

8.28 €

1 4 jours 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.538.320

8.28 €

1 4 jours 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.548.320

8.28 €

1 4 jours 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.558.320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Couleur principale RAL 7021 gris noir
Matériau du composant Bille, acier Forme D

Assistance technique