Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0269.1120624X20 |
K0269.1120824X20 |
K0269.1121024X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | X=filetage | |
---|---|---|---|---|---|
9.65 € | 1 | 4 jours | M6 | ||
9.65 € | 1 | 4 jours | M8 | ||
9.65 € | 1 | 4 jours | M10 |
Loading...
A=Longueur de poignée(mm) | 65 | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | RAL 9011 noir graphite | Matériau du composant | Acier | Taille | 2 |
A(mm) | 65 | A1=Longueur de poignée(mm) | 75 | B(mm) | 9.5 |
D(mm) | 13.5 | D1(mm) | 18 | D2(mm) | 19.5 |
H(mm) | 28.5 | H1(mm) | 6.5 | H2(mm) | 17.5 |
H3=hauteur de la poignée(mm) | 41.5 | H4(mm) | 45.5 | L=longueur de filetage(mm) | 20 |
Nombre de dents | 20 |
Configurer
Propriétés de base
X=filetage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles