Leviers de serrage ECO, filetage intérieur (K0252)

Leviers de serrage ECO, filetage intérieur (K0252)
· La manette indexable KIPP est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage d'appareils ou de pièces de machines

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Une version économique de la manette indexable

· Fonction de sécurité : dégagement par pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0252.1041
K0252.1051
K0252.2051
K0252.2061
K0252.2081
K0252.3081
K0252.3101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Matériau du composant Taille X=filetage A
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

2.45 €

1 4 jours 47.9Laiton1M447.955131012.614.121.7511.33229.16

2.45 €

1 4 jours 47.9Laiton1M547.955131012.614.121.7511.33229.16

2.89 €

1 4 jours 64.5Laiton2M564.57417.513.51719285.51441.9387.5

2.89 €

1 4 jours 64.5Laiton2M664.57417.513.51719285.51441.9389

2.89 €

1 4 jours 64.5Laiton2M864.57417.513.51719285.51441.9389

3.57 €

1 4 jours 81.1Acier3M881.193221720.423.940.71023.158.153.312

3.57 €

1 4 jours 81.1Acier3M1081.193221720.423.940.71023.158.153.312

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Couleur principale RAL 7021 gris noir
Nombre de dents 12

Assistance technique