Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0252.1051
Référence pièce
|
---|
K0252.1051 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du composant | Taille | X=filetage | A (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | 4 jours | 47.9 | Laiton | 1 | M5 | 47.9 | 55 | 13 | 10 | 12.6 | 14.1 | 21.7 | 5 | 11.3 | 32 | 29.1 | 6 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique | Couleur principale | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents | 12 |
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage ECO, filetage intérieur (K0252), le numéro d'article est le suivant: K0252.1051.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0252.1051.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Matériau du composant
Taille
X=filetage
A(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0252.1041 |
K0252.2051 |
K0252.2061 |
K0252.2081 |
K0252.3081 |
K0252.3101 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du composant | Taille | X=filetage | A (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | 4 jours | 47.9 | Laiton | 1 | M4 | 47.9 | 55 | 13 | 10 | 12.6 | 14.1 | 21.7 | 5 | 11.3 | 32 | 29.1 | 6 | ||
2.89 € | 1 | 4 jours | 64.5 | Laiton | 2 | M5 | 64.5 | 74 | 17.5 | 13.5 | 17 | 19 | 28 | 5.5 | 14 | 41.9 | 38 | 7.5 | ||
2.89 € | 1 | 4 jours | 64.5 | Laiton | 2 | M6 | 64.5 | 74 | 17.5 | 13.5 | 17 | 19 | 28 | 5.5 | 14 | 41.9 | 38 | 9 | ||
2.89 € | 1 | 4 jours | 64.5 | Laiton | 2 | M8 | 64.5 | 74 | 17.5 | 13.5 | 17 | 19 | 28 | 5.5 | 14 | 41.9 | 38 | 9 | ||
3.57 € | 1 | 4 jours | 81.1 | Acier | 3 | M8 | 81.1 | 93 | 22 | 17 | 20.4 | 23.9 | 40.7 | 10 | 23.1 | 58.1 | 53.3 | 12 | ||
3.57 € | 1 | 4 jours | 81.1 | Acier | 3 | M10 | 81.1 | 93 | 22 | 17 | 20.4 | 23.9 | 40.7 | 10 | 23.1 | 58.1 | 53.3 | 12 |