Leviers de serrage ergonomiques, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0982)

Leviers de serrage ergonomiques, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0982)
· Spécial prise en main ergonomique

· La poignée est constituée de composants souples et durs

· Domaines d'application : construction d'installations, construction d'objets, équipement intérieur, sport et rééducation

· Le bouton pression facilite le dégagement et l'utilisation

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0982.3081X20
K0982.3081X25
K0982.3081X30
K0982.3081X40
K0982.3081X50
K0982.3081X60
K0982.3101X20
K0982.3101X25
K0982.3101X30
K0982.3101X40
K0982.3101X50
K0982.3101X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X=filetage L=longueur de filetage
(mm)

12.37 €

1 4 jours M820

12.37 €

1 4 jours M825

12.37 €

1 4 jours M830

13.25 €

1 4 jours M840

13.25 €

1 4 jours M850

13.25 €

1 4 jours M860

12.37 €

1 4 jours M1020

12.37 €

1 4 jours M1025

12.37 €

1 4 jours M1030

13.25 €

1 4 jours M1040

13.25 €

1 4 jours M1050

13.25 €

1 4 jours M1060

Loading...

  1. 1

Informations de base

A=Longueur de poignée(mm) 88.5 Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique
Couleur principale RAL 9011 noir graphite Matériau du composant Acier inoxydable Couleur du composant RAL 7021 gris noir
Taille 3 A(mm) 88.5 A1=Longueur de poignée(mm) 99.5
B(mm) 20 D(mm) 16 D1(mm) 30.5
H(mm) 55.6 H1(mm) 10 H2(mm) 37.3
H3=hauteur de la poignée(mm) 76.5 H4(mm) 81 Nombre de dents 22

Assistance technique