Leviers de serrage ergonomiques, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0982)

Leviers de serrage ergonomiques, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0982)
· Spécial prise en main ergonomique

· La poignée est constituée de composants souples et durs

· Domaines d'application : construction d'installations, construction d'objets, équipement intérieur, sport et rééducation

· Le bouton pression facilite le dégagement et l'utilisation

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0982.3081
K0982.3101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X=filetage

11.67 €

1 4 jours M8

11.67 €

1 4 jours M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

A=Longueur de poignée(mm) 88.5 Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique
Couleur principale RAL 9011 noir graphite Matériau du composant Acier inoxydable Couleur du composant RAL 7021 gris noir
Taille 3 A(mm) 88.5 A1=Longueur de poignée(mm) 99.5
B(mm) 20 D(mm) 16 D1(mm) 30.5
H(mm) 55.6 H1(mm) 10 H2(mm) 37.3
H3=hauteur de la poignée(mm) 76.5 H4(mm) 81 T=profondeur de filetage(mm) 14
Nombre de dents 22

Assistance technique