Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps de finition de surface | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | Poids (kg) | RoHS | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 1 | 4 jours | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 6 | 16 | 0,0280 | true | false | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | 0,0300 | true | false | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | 0,0320 | true | false | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | mate satinée | noir RAL 9005 | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | 0,0330 | true | false | ||
6.93 € | 1 | 4 jours | chromé brillant | Argent | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 6 | 16 | 0,0280 | true | false | ||
6.93 € | 1 | 4 jours | chromé brillant | Argent | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | 0,0300 | true | false | ||
6.93 € | 1 | 4 jours | chromé brillant | Argent | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | 0,0320 | true | false | ||
6.93 € | 1 | 4 jours | chromé brillant | Argent | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | 0,0330 | true | false | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 25 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 35 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 40 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 45 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 50 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 25 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 35 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 40 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 45 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 50 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | métal argenté | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | métal argenté | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | métal argenté | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | métal argenté | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 25 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | métal argenté | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | métal argenté | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 35 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | métal argenté | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 40 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | métal argenté | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 45 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | métal argenté | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 50 | 16 | - | - | - | ||
6.93 € | 1 | 4 jours | chromé brillant | Argent | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | - | - | - | ||
6.93 € | 1 | 4 jours | chromé brillant | Argent | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | - | - | - | ||
6.93 € | 1 | 4 jours | chromé brillant | Argent | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | - | - | - | ||
6.93 € | 1 | 4 jours | chromé brillant | Argent | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 25 | 16 | - | - | - | ||
6.93 € | 1 | 4 jours | chromé brillant | Argent | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 16 | - | - | - | ||
7.56 € | 1 | 4 jours | chromé brillant | Argent | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 35 | 16 | - | - | - | ||
7.56 € | 1 | 4 jours | chromé brillant | Argent | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 40 | 16 | - | - | - | ||
7.56 € | 1 | 4 jours | chromé brillant | Argent | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 45 | 16 | - | - | - | ||
7.56 € | 1 | 4 jours | chromé brillant | Argent | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 50 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 25 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 35 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 40 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 45 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | Noir | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 50 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 10 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 15 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 20 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 25 | 16 | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 35 | 16 | - | - | - | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 40 | 16 | - | - | - |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | noir oxydé | Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | filetage |
Configurer
Propriétés de base
Corps de finition de surface
Couleur principale
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Poids(kg)
RoHS
PL Edelstahl
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles