Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0116.4121
Référence pièce
|
---|
K0116.4121 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.71 € | 1 | 4 jours | 95 | Noir | 4 | M12 | 95 | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 17 | 24 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage, filetage intérieur (K0116), le numéro d'article est le suivant: K0116.4121.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0116.4121.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Couleur principale
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0116.1053 |
K0116.1061 |
K0116.1063 |
K0116.4123 |
K0116.5121 |
K0116.5123 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 € | 1 | 4 jours | 39 | métal argenté | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 9 | 16 | ||
5.58 € | 1 | 4 jours | 39 | Noir | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 9 | 16 | ||
5.58 € | 1 | 4 jours | 39 | métal argenté | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 9 | 16 | ||
8.71 € | 1 | 4 jours | 95 | métal argenté | 4 | M12 | 95 | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 17 | 24 | ||
10.89 € | 1 | 4 jours | 110 | Noir | 5 | M12 | 110 | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 23 | 26 | ||
10.89 € | 1 | 4 jours | 110 | métal argenté | 5 | M12 | 110 | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 23 | 26 |