Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | L (mm) | Capacité de charge (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.67 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | ||
14.11 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | ||
15.67 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | ||
14.11 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | ||
15.67 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | ||
14.11 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | ||
21.13 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | - | - | ||
19.01 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | - | - | ||
21.13 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | - | - | ||
19.01 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | - | - | ||
25.44 € | 1 | 4 jours | 80 | électropoli | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | - | - | ||
22.86 € | 1 | 4 jours | 80 | grenaillé | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | - | - | ||
25.44 € | 1 | 4 jours | 80 | électropoli | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | - | - | ||
22.86 € | 1 | 4 jours | 80 | grenaillé | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | - | - | ||
29.77 € | 1 | 4 jours | 95 | électropoli | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | - | - | ||
26.81 € | 1 | 4 jours | 95 | grenaillé | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | - | - | ||
29.77 € | 1 | 4 jours | 95 | électropoli | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | - | - | ||
26.81 € | 1 | 4 jours | 95 | grenaillé | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | - | - | ||
34.49 € | 1 | 4 jours | 110 | électropoli | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 26 | 23 | 23 | ||
31.05 € | 1 | 4 jours | 110 | grenaillé | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 26 | - | - | ||
34.49 € | 1 | 4 jours | 110 | électropoli | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 26 | 23 | 23 | ||
31.05 € | 1 | 4 jours | 110 | grenaillé | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 26 | - | - |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Rayon de rotation R(mm)
Couleur principale
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
L(mm)
Capacité de charge(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles