Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0124.412
Référence pièce
|
---|
K0124.412 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | L (mm) | Capacité de charge (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.77 € | 1 | 4 jours | 95 | électropoli | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | - | - |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage, filetage intérieur, acier inoxydable (K0124), le numéro d'article est le suivant: K0124.412.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0124.412.
Configurer
Propriétés de base
L(mm)
Capacité de charge(N)
Type
Rayon de rotation R(mm)
Couleur principale
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0124.105153 |
K0124.106 |
K0124.106153 |
K0124.412153 |
K0124.512 |
K0124.512153 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | L (mm) | Capacité de charge (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | ||
15.67 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | ||
14.11 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | ||
26.81 € | 1 | 4 jours | 95 | grenaillé | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | - | - | ||
34.49 € | 1 | 4 jours | 110 | électropoli | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 26 | 23 | 23 | ||
31.05 € | 1 | 4 jours | 110 | grenaillé | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 26 | - | - |