Leviers de serrage, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0117)

Leviers de serrage, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0117)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Coloris : noir mat satiné ou argent métallisé

· Coloris : noir mat satiné ou argent métallisé

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0117.1041
K0117.1043
K0117.1051
K0117.1053
K0117.1061
K0117.1063
K0117.2061
K0117.2063
K0117.2081
K0117.2083
K0117.3081
K0117.3083
K0117.3101
K0117.3103
K0117.4101
K0117.4103
K0117.4121
K0117.4123
K0117.5121
K0117.5123
K0117.5161
K0117.5163
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

8.05 €

1 4 jours 39Noir1M4394610131410.524.541532.535.5916

8.05 €

1 4 jours 39métal argenté1M4394610131410.524.541532.535.5916

8.05 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.5916

8.05 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.5916

8.05 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.5916

8.05 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.5916

10.01 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220

10.01 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220

10.01 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220

10.01 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220

11.33 €

1 4 jours 79Noir3M879901621221737102357.561.51422

11.33 €

1 4 jours 79métal argenté3M879901621221737102357.561.51422

11.33 €

1 4 jours 79Noir3M1079901621221737102357.561.51422

11.33 €

1 4 jours 79métal argenté3M1079901621221737102357.561.51422

14.72 €

1 4 jours 95Noir4M10951081925261942.5102667721724

14.72 €

1 4 jours 95métal argenté4M10951081925261942.5102667721724

14.72 €

1 4 jours 95Noir4M12951081925261942.5102667721724

14.72 €

1 4 jours 95métal argenté4M12951081925261942.5102667721724

18.26 €

1 4 jours 110Noir5M121101262330312249123279842326

18.26 €

1 4 jours 110métal argenté5M121101262330312249123279842326

18.26 €

1 4 jours 110Noir5M161101262330312249123279842326

18.26 €

1 4 jours 110métal argenté5M161101262330312249123279842326

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique