Leviers de serrage, acier inoxydable, filetage extérieur (K0121)

Leviers de serrage, acier inoxydable, filetage extérieur (K0121)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Matériau : Inox électropoli, résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0121.1110X25
K0121.1110X30
K0121.1110X40
K0121.1110X50
K0121.1110X60
K0121.1112X25
K0121.1112X30
K0121.1112X40
K0121.1112X50
K0121.1112X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X=filetage L=longueur de filetage
(mm)

40.43 €

1 4 jours M1025

40.43 €

1 4 jours M1030

40.70 €

1 4 jours M1040

40.70 €

1 4 jours M1050

40.70 €

1 4 jours M1060

40.43 €

1 4 jours M1225

40.43 €

1 4 jours M1230

40.70 €

1 4 jours M1240

40.70 €

1 4 jours M1250

40.70 €

1 4 jours M1260

Loading...

  1. 1

Informations de base

A=Longueur de poignée(mm) 83 Matériau du corps principal Acier inoxydable Couleur principale électropoli
Matériau du composant Acier inoxydable Taille 1 A=Longueur de poignée(mm) 83
A1(mm) 107 D(mm) 19 D1(mm) 28
D2(mm) 20 H(mm) 40.5 H1(mm) 12
H3=hauteur de la poignée(mm) 65 H4(mm) 68.5 Nombre de dents 24

Assistance technique