Leviers de serrage, acier inoxydable, filetage intérieur (K0121) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Leviers de serrage, acier inoxydable, filetage intérieur (K0121)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Matériau : Inox électropoli, résistant à la corrosion

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0121.1108
K0121.1110
K0121.1112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X=filetage

36.49 €

1 4 jours M8

36.49 €

1 4 jours M10

36.49 €

1 4 jours M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

A=Longueur de poignée(mm) 83 Matériau du corps principal Acier inoxydable Couleur principale électropoli
Matériau du composant Acier inoxydable Taille 1 A=Longueur de poignée(mm) 83
A1(mm) 107 D(mm) 19 D1(mm) 28
D2(mm) 20 H(mm) 40.5 H1(mm) 12
H3=hauteur de la poignée(mm) 65 H4(mm) 68.5 T=profondeur de filetage(mm) 17
Nombre de dents 24

Assistance technique