Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0752.20627X55
Référence pièce
|
---|
K0752.20627X55 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.74 € | 1 | 4 jours | 65 | rouge rubis | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 20 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Corps de finition de surface | Revêtement plastique | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | noir oxydé |
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage, acier, filetage extérieur (K0752), le numéro d'article est le suivant: K0752.20627X55.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0752.20627X55.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Couleur principale
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0752.1051X25 |
K0752.1051X30 |
K0752.1051X35 |
K0752.20627X60 |
K0752.2081X15 |
K0752.2081X20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43 € | 1 | 4 jours | 40 | Noir | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 16 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 40 | Noir | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 16 | ||
8.66 € | 1 | 4 jours | 40 | Noir | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 16 | ||
11.74 € | 1 | 4 jours | 65 | rouge rubis | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 20 |