Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0120.316
Référence pièce
|
---|
K0120.316 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.82 € | 1 | 4 jours | 132 | 3 | M16 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 27 | 36 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Matériau du composant | Acier | H1(mm) | 12 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage, acier, filetage intérieur (K0120), le numéro d'article est le suivant: K0120.316.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0120.316.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0120.108 |
K0120.110 |
K0120.112 |
K0120.212 |
K0120.216 |
K0120.320 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.33 € | 1 | 4 jours | 83 | 1 | M8 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 17 | 24 | ||
19.33 € | 1 | 4 jours | 83 | 1 | M10 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 17 | 24 | ||
19.33 € | 1 | 4 jours | 83 | 1 | M12 | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 17 | 24 | ||
25.61 € | 1 | 4 jours | 108 | 2 | M12 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 23 | 26 | ||
25.61 € | 1 | 4 jours | 108 | 2 | M16 | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 23 | 26 | ||
35.82 € | 1 | 4 jours | 132 | 3 | M20 | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 27 | 36 |