Leviers de serrage, acier, filetage intérieur (K0752)

Leviers de serrage, acier, filetage intérieur (K0752)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Avantage : grande robustesse et résistance grâce à l'emploi de l'acier

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0752.1041
K0752.10427
K0752.1051
K0752.10527
K0752.1061
K0752.10627
K0752.2061
K0752.20627
K0752.2081
K0752.20827
K0752.3081
K0752.30827
K0752.3101
K0752.31027
K0752.4101
K0752.41027
K0752.4121
K0752.41227
K0752.5121
K0752.51227
K0752.5161
K0752.51627
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

8.07 €

1 4 jours 40Noir1M44047710131424.5414.53134916

8.07 €

1 4 jours 40rouge rubis1M44047710131424.5414.53134916

8.07 €

1 4 jours 40Noir1M54047710131424.5414.53134916

8.07 €

1 4 jours 40rouge rubis1M54047710131424.5414.53134916

8.07 €

1 4 jours 40Noir1M64047710131424.5414.53134916

8.07 €

1 4 jours 40rouge rubis1M64047710131424.5414.53134916

10.89 €

1 4 jours 65Noir2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220

10.89 €

1 4 jours 65rouge rubis2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220

10.89 €

1 4 jours 65Noir2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220

10.89 €

1 4 jours 65rouge rubis2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220

13.04 €

1 4 jours 80Noir3M880911116212237102454.558.51422

13.04 €

1 4 jours 80rouge rubis3M880911116212237102454.558.51422

13.04 €

1 4 jours 80Noir3M1080911116212237102454.558.51422

13.04 €

1 4 jours 80rouge rubis3M1080911116212237102454.558.51422

16.80 €

1 4 jours 95Noir4M109510913192727.54310276367.51724

16.80 €

1 4 jours 95rouge rubis4M109510913192727.54310276367.51724

16.80 €

1 4 jours 95Noir4M129510913192727.54310276367.51724

16.80 €

1 4 jours 95rouge rubis4M129510913192727.54310276367.51724

26.50 €

1 4 jours 110Noir5M1211012615233132491231.57377.52326

26.50 €

1 4 jours 110rouge rubis5M1211012615233132491231.57377.52326

26.50 €

1 4 jours 110Noir5M1611012615233132491231.57377.52326

26.50 €

1 4 jours 110rouge rubis5M1611012615233132491231.57377.52326

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Corps de finition de surface Revêtement plastique Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface noir oxydé

Assistance technique