Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0270.1061X15
Référence pièce
|
---|
K0270.1061X15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage avec poignée en plastique, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0270), le numéro d'article est le suivant: K0270.1061X15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0270.1061X15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Couleur principale
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0270.10516X25 |
K0270.1051X10 |
K0270.1051X15 |
K0270.1061X20 |
K0270.1061X25 |
K0270.1061X30 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 1021 jaune colza | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 |