Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0124.9206 |
K0124.9208 |
K0124.9308 |
K0124.9310 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.15 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
23.15 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
27.74 € | 1 | 4 jours | 80 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
27.74 € | 1 | 4 jours | 80 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Couleur principale | électropoli | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles