Leviers de serrage avec capuchon de protection, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0123)

Leviers de serrage avec capuchon de protection, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0123)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0123.92061
K0123.92062
K0123.92081
K0123.92082
K0123.9206181
K0123.9206182
K0123.9206183
K0123.9206184
K0123.9206185
K0123.9206186
K0123.9206187
K0123.9206188
K0123.9208181
K0123.9208182
K0123.9208183
K0123.9208184
K0123.9208185
K0123.9208186
K0123.9208187
K0123.9208188
K0123.93081
K0123.93082
K0123.9308181
K0123.9308182
K0123.9308183
K0123.9308184
K0123.9308185
K0123.9308186
K0123.9308187
K0123.9308188
K0123.93101
K0123.93102
K0123.9310181
K0123.9310182
K0123.9310183
K0123.9310184
K0123.9310185
K0123.9310186
K0123.9310187
K0123.9310188
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Couleur principale Composant de finition de surface Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids
(kg)
RoHS PL Edelstahl

10.84 €

1 4 jours Revêtement plastiquenoir-2M66574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

10.84 €

1 4 jours Revêtement plastiqueRAL 2004 orange-2M66574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

10.84 €

1 4 jours Revêtement plastiquenoir-2M86574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

10.84 €

1 4 jours Revêtement plastiqueRAL 2004 orange-2M86574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

10.84 €

1 4 jours mat structurénoir RAL 9005naturel2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structuréRAL 2004 orangenaturel2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structuréjaune colza RAL 1021naturel2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structurérouge traffic RAL 3020naturel2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structurévert sécurité RAL 6032naturel2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structurébleu traffic RAL 5017naturel2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structurégris clair RAL 7035naturel2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structurégris fenetre RAL 7040naturel2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structurénoir RAL 9005naturel2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structuréRAL 2004 orangenaturel2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structuréjaune colza RAL 1021naturel2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structurérouge traffic RAL 3020naturel2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structurévert sécurité RAL 6032naturel2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structurébleu traffic RAL 5017naturel2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structurégris clair RAL 7035naturel2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

10.84 €

1 4 jours mat structurégris fenetre RAL 7040naturel2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

12.32 €

1 4 jours Revêtement plastiquenoir-3M880911116212237102454,558,51422---

12.32 €

1 4 jours Revêtement plastiqueRAL 2004 orange-3M880911116212237102454,558,51422---

12.32 €

1 4 jours mat structurénoir RAL 9005naturel3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 jours mat structuréRAL 2004 orangenaturel3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 jours mat structuréjaune colza RAL 1021naturel3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 jours mat structurérouge traffic RAL 3020naturel3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 jours mat structurévert sécurité RAL 6032naturel3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 jours mat structurébleu traffic RAL 5017naturel3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 jours mat structurégris clair RAL 7035naturel3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 jours mat structurégris fenetre RAL 7040naturel3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 jours Revêtement plastiquenoir-3M1080911116212237102454,558,51422---

12.32 €

1 4 jours Revêtement plastiqueRAL 2004 orange-3M1080911116212237102454,558,51422---

12.32 €

1 4 jours mat structurénoir RAL 9005naturel3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

12.32 €

1 4 jours mat structuréRAL 2004 orangenaturel3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

12.32 €

1 4 jours mat structuréjaune colza RAL 1021naturel3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

12.32 €

1 4 jours mat structurérouge traffic RAL 3020naturel3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

12.32 €

1 4 jours mat structurévert sécurité RAL 6032naturel3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

12.32 €

1 4 jours mat structurébleu traffic RAL 5017naturel3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

12.32 €

1 4 jours mat structurégris clair RAL 7035naturel3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

12.32 €

1 4 jours mat structurégris fenetre RAL 7040naturel3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette Indexable Type de filetage taraudage Finition 1 avec bouchon de protection

Assistance technique