Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | Couleur du composant | Taille | X=filetage | A (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7021 gris noir | RAL 3020 rouge | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7021 gris noir | RAL 3020 rouge | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7021 gris noir | RAL 3020 rouge | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
7.06 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 7021 gris noir | RAL 3020 rouge | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 7021 gris noir | RAL 3020 rouge | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
8.69 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 7021 gris noir | RAL 3020 rouge | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 7021 gris noir | RAL 3020 rouge | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 7021 gris noir | RAL 3020 rouge | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 7021 gris noir | RAL 3020 rouge | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 110 | RAL 7021 gris noir | RAL 3020 rouge | 5 | M12 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 110 | RAL 7021 gris noir | RAL 3020 rouge | 5 | M16 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 2004 orange | RAL 7021 gris noir | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 2004 orange | RAL 7021 gris noir | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 2004 orange | RAL 7021 gris noir | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
7.06 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 2004 orange | RAL 7021 gris noir | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 2004 orange | RAL 7021 gris noir | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
8.69 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 2004 orange | RAL 7021 gris noir | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 2004 orange | RAL 7021 gris noir | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 2004 orange | RAL 7021 gris noir | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 2004 orange | RAL 7021 gris noir | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 110 | RAL 2004 orange | RAL 7021 gris noir | 5 | M12 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 110 | RAL 2004 orange | RAL 7021 gris noir | 5 | M16 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 rouge | RAL 7021 gris noir | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 rouge | RAL 7021 gris noir | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 rouge | RAL 7021 gris noir | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
7.06 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 rouge | RAL 7021 gris noir | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 jours | 65 | RAL 3020 rouge | RAL 7021 gris noir | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
8.69 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 rouge | RAL 7021 gris noir | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 jours | 80 | RAL 3020 rouge | RAL 7021 gris noir | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 3020 rouge | RAL 7021 gris noir | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 95 | RAL 3020 rouge | RAL 7021 gris noir | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 110 | RAL 3020 rouge | RAL 7021 gris noir | 5 | M12 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 110 | RAL 3020 rouge | RAL 7021 gris noir | 5 | M16 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
Couleur du composant
Taille
X=filetage
A(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles