Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1659.2066X45
Référence pièce
|
---|
K1659.2066X45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Corps de finition de surface | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34 € | 1 | 4 jours | 65 | chromé brillant | Argent | 2 | M6 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 20 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | passivé-bleu |
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage, zinc, filetage extérieur, pièces métalliques, passivé bleu trivalent (K1659), le numéro d'article est le suivant: K1659.2066X45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1659.2066X45.
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Type
Rayon de rotation R(mm)
Corps de finition de surface
Couleur principale
Taille
X=filetage
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1659.0041X25 |
K1659.0041X30 |
K1659.0041X35 |
K1659.2066X50 |
K1659.2066X55 |
K1659.2066X60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Corps de finition de surface | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Revêtement plastique | Noir | 0 | M4 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 16 | ||
5.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Revêtement plastique | Noir | 0 | M4 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 16 | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | 30 | Revêtement plastique | Noir | 0 | M4 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 16 | ||
9.34 € | 1 | 4 jours | 65 | chromé brillant | Argent | 2 | M6 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
9.34 € | 1 | 4 jours | 65 | chromé brillant | Argent | 2 | M6 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 20 | ||
9.34 € | 1 | 4 jours | 65 | chromé brillant | Argent | 2 | M6 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 20 |