Leviers de serrage, plats, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0738)

Leviers de serrage, plats, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0738)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Manette indexable plate pour les environnements réduits

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0738.2061
K0738.2062
K0738.206181
K0738.206182
K0738.206184
K0738.2081
K0738.2082
K0738.208181
K0738.208182
K0738.208184
K0738.3081
K0738.3082
K0738.308181
K0738.308182
K0738.308184
K0738.3101
K0738.3102
K0738.310181
K0738.310182
K0738.310184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids
(kg)
RoHS PL Edelstahl

9.74 €

1 4 jours Revêtement plastiquenoir2M66574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,21220---

9.74 €

1 4 jours Revêtement plastiqueRAL 2004 orange2M66574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,21220---

9.74 €

1 4 jours mat structurénoir RAL 90052M66574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,212200,0820truefalse

9.74 €

1 4 jours mat structuréRAL 2004 orange2M66574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,212200,0820truefalse

9.74 €

1 4 jours mat structurérouge traffic RAL 30202M66574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,212200,0820truefalse

9.74 €

1 4 jours Revêtement plastiquenoir2M86574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,21220---

9.74 €

1 4 jours Revêtement plastiqueRAL 2004 orange2M86574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,21220---

9.74 €

1 4 jours mat structurénoir RAL 90052M86574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,212200,0790truefalse

9.74 €

1 4 jours mat structuréRAL 2004 orange2M86574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,212200,0790truefalse

9.74 €

1 4 jours mat structurérouge traffic RAL 30202M86574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,212200,0790truefalse

11.05 €

1 4 jours Revêtement plastiquenoir3M8809111,71621,222371023,838421422---

11.05 €

1 4 jours Revêtement plastiqueRAL 2004 orange3M8809111,71621,222371023,838421422---

11.05 €

1 4 jours mat structurénoir RAL 90053M8809111,71621,222371023,8384214220,1370truefalse

11.05 €

1 4 jours mat structuréRAL 2004 orange3M8809111,71621,222371023,8384214220,1370truefalse

11.05 €

1 4 jours mat structurérouge traffic RAL 30203M8809111,71621,222371023,8384214220,1370truefalse

11.05 €

1 4 jours Revêtement plastiquenoir3M10809111,71621,222371023,838421422---

11.05 €

1 4 jours Revêtement plastiqueRAL 2004 orange3M10809111,71621,222371023,838421422---

11.05 €

1 4 jours mat structurénoir RAL 90053M10809111,71621,222371023,8384214220,1330truefalse

11.05 €

1 4 jours mat structuréRAL 2004 orange3M10809111,71621,222371023,8384214220,1330truefalse

11.05 €

1 4 jours mat structurérouge traffic RAL 30203M10809111,71621,222371023,8384214220,1330truefalse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface brillant Désignation Manette Indexable Type de filetage taraudage
Finition 1 plate

Assistance technique