Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0737.2081X40
Référence pièce
|
---|
K0737.2081X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 20 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Corps de finition de surface | Revêtement plastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | noir oxydé |
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage, plats, filetage extérieur (K0737), le numéro d'article est le suivant: K0737.2081X40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0737.2081X40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Couleur principale
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0737.2061X30 |
K0737.2061X35 |
K0737.2061X40 |
K0737.2081X45 |
K0737.2081X50 |
K0737.2081X55 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 20 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 35 | 20 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 20 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 45 | 20 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 20 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 55 | 20 |