Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0754.31301008
Matériau du corps principal | Acier | Corps de finition de surface | noir oxydé | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Aluminium | Composant de finition de surface | revêtement par pulvérisation | Couleur du composant | Noir |
Forme | D | D1=Filetage | M30x2 | D2(mm) | 40 |
H(mm) | 84.6 | H1(mm) | 35 | H2(mm) | 10 |
H3(mm) | 25 | H4(mm) | 8 | L=Longueur de la poignée(mm) | 70.4 |
adapté à la largeur de fente(mm) | 8 | Force de serrage F(kN) | 4 | Force manuelle FH(N) | 120 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de serrage excentrique, forme D (K0754), le numéro d'article est le suivant: K0754.31301008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0754.31301008.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles