Leviers, DIN 99, forme N, avec filetage intérieur (K0174)

Leviers, DIN 99, forme N, avec filetage intérieur (K0174)
· Utilisation polyvalente par collage ou goupillage

· Fiable et stable

· Domaines d'application : construction de dispositifs, construction d'installations

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0174.206
K0174.208
K0174.210
K0174.212
K0174.216
K0174.220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
D2 (bille)
(mm)
H
(mm)
L2
(mm)

3.28 €

1 4 jours 48M6489.5812244

3.76 €

1 4 jours 60M86012101630.55

4.86 €

1 4 jours 76M107614.51320386

6.81 €

1 4 jours 95M129518.51625477.5

13.40 €

1 4 jours 119M1611924203259.510

23.17 €

1 4 jours 152M2015230254075.512.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Corps de finition de surface Poli Forme N
Type-forme 20°

Assistance technique