Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0174.206
Référence pièce
|
---|
K0174.206 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | D2 (bille) (mm) | H (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 1 | 4 jours | 48 | M6 | 48 | 9.5 | 8 | 12 | 24 | 4 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Corps de finition de surface | Poli | Forme | N |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | 20° |
Vous vous trouvez sur la page de Leviers, DIN 99, forme N, avec filetage intérieur (K0174), le numéro d'article est le suivant: K0174.206.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0174.206.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
B2(mm)
D1(mm)
D2 (bille)(mm)
H(mm)
L2(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0174.208 |
K0174.210 |
K0174.212 |
K0174.216 |
K0174.220 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | D2 (bille) (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.76 € | 1 | 4 jours | 60 | M8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30.5 | 5 | ||
4.86 € | 1 | 4 jours | 76 | M10 | 76 | 14.5 | 13 | 20 | 38 | 6 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 95 | M12 | 95 | 18.5 | 16 | 25 | 47 | 7.5 | ||
13.40 € | 1 | 4 jours | 119 | M16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59.5 | 10 | ||
23.17 € | 1 | 4 jours | 152 | M20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75.5 | 12.5 |