Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0175.105X20 |
K0175.106X20 |
K0175.208X15 |
K0175.208X20 |
K0175.208X30 |
K0175.310X30 |
K0175.412X30 |
K0175.516X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Taille | X=filetage | A (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 1 | 4 jours | 40 | 1 | M5 | 40 | 47 | 8 | 13.8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 20 | ||
3.16 € | 1 | 4 jours | 40 | 1 | M6 | 40 | 47 | 8 | 13.8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 20 | ||
3.66 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9 | 18.3 | 18.5 | 18 | 11 | 36.5 | 15 | ||
3.66 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9 | 18.3 | 18.5 | 18 | 11 | 36.5 | 20 | ||
3.66 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9 | 18.3 | 18.5 | 18 | 11 | 36.5 | 30 | ||
4.80 € | 1 | 4 jours | 80 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 21.8 | 22 | 22 | 14 | 45 | 30 | ||
6.34 € | 1 | 4 jours | 95 | 4 | M12 | 95 | 108 | 13 | 25.8 | 26 | 26 | 17 | 54 | 30 | ||
8.69 € | 1 | 4 jours | 110 | 5 | M16 | 110 | 126 | 16 | 30.8 | 31 | 31 | 21 | 63 | 40 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique | Matériau du composant | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Taille
X=filetage
A(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles