Leviers de serrage non réglables avec filetage intérieur (K0175)

Leviers de serrage non réglables avec filetage intérieur (K0175)
· La manette indexable KIPP est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage d'appareils ou de pièces de machines

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Convient pour les opérations de serrage simples

· abordable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0175.104000
K0175.105000
K0175.106000
K0175.208000
K0175.310000
K0175.412000
K0175.516000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

2.68 €

1 4 jours 401M44047813.81417112710

2.68 €

1 4 jours 401M54047813.81417112710

2.68 €

1 4 jours 401M64047813.81417112710

3.04 €

1 4 jours 652M86575918.318.5181136.514

3.93 €

1 4 jours 803M1080911121.82222144514

5.49 €

1 4 jours 954M12951081325.82626175418

7.41 €

1 4 jours 1105M161101261630.83131216318

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier

Assistance technique