Leviers de serrage non réglables avec trou de positionnement (K0175)

Leviers de serrage non réglables avec trou de positionnement (K0175)
· La manette indexable KIPP est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage d'appareils ou de pièces de machines

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Convient pour les opérations de serrage simples

· abordable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0175.106001
K0175.208001
K0175.310001
K0175.412001
K0175.516001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=alésage
(mm)
T1
(mm)
A
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)

2.68 €

1 4 jours 4016104047813.814171127

3.04 €

1 4 jours 6528146575918.318.5181136.5

3.93 €

1 4 jours 803101480911121.822221445

5.49 €

1 4 jours 9541218951081325.826261754

7.41 €

1 4 jours 110516181101261630.831312163

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier

Assistance technique