Leviers de serrage non réglables à douille carrée (K0175)

Leviers de serrage non réglables à douille carrée (K0175)
· La manette indexable KIPP est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage d'appareils ou de pièces de machines

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Convient pour les opérations de serrage simples

· abordable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0175.105002
K0175.206002
K0175.308002
K0175.410002
K0175.512002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille S=Douille carrée
(mm)
T2
(mm)
A
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)

0.69 €

1 4 jours 4015134047813.814171127

0.94 €

1 4 jours 6526166575918.318.5181136.5

1.44 €

1 4 jours 80381880911121.822221445

2.52 €

1 4 jours 9541020951081325.826261754

3.74 €

1 4 jours 110512261101261630.831312163

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique

Assistance technique