Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0128.510 |
K0128.512 |
K0128.513 |
K0128.514 |
K0128.517 |
K0128.519 |
K0128.520 |
K0128.522 |
K0128.524 |
K0128.530 |
K0128.532 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Nombre d’emplacements d’index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.23 € | 1 | 4 jours | 150 | 1 | 150 | 168 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4.5 | 15.5 | 3 | 10 | 7 | ||
97.23 € | 1 | 4 jours | 150 | 1 | 150 | 168 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4.5 | 15.5 | 3 | 12 | 7 | ||
114.91 € | 1 | 4 jours | 180 | 2 | 180 | 201.5 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 13 | 8 | ||
114.91 € | 1 | 4 jours | 180 | 2 | 180 | 201.5 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 14 | 8 | ||
154.70 € | 1 | 4 jours | 230 | 3 | 230 | 255.5 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 17 | 8 | ||
213.03 € | 1 | 4 jours | 300 | 4 | 300 | 330.5 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23.5 | 4 | 19 | 9 | ||
213.03 € | 1 | 4 jours | 300 | 4 | 300 | 330.5 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23.5 | 4 | 20 | 9 | ||
213.03 € | 1 | 4 jours | 300 | 4 | 300 | 330.5 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23.5 | 4 | 22 | 9 | ||
213.03 € | 1 | 4 jours | 300 | 4 | 300 | 330.5 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23.5 | 4 | 24 | 9 | ||
403.12 € | 1 | 4 jours | 400 | 5 | 400 | 441 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7.5 | 26.5 | 5 | 30 | 11 | ||
403.12 € | 1 | 4 jours | 400 | 5 | 400 | 441 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7.5 | 26.5 | 5 | 32 | 11 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Forme | 0° |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Taille
A=Longueur de poignée(mm)
A1(mm)
A2(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Nombre d’emplacements d’index
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles