Leviers de tension, plats, filetage extérieur, acier inoxydable, 0° (K0129)

Leviers de tension, plats, filetage extérieur, acier inoxydable, 0° (K0129)
· La poignée indexable KIPP est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Manette indexable plate pour les environnements réduits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0129.1081X30
K0129.1081X40
K0129.1081X50
K0129.2101X30
K0129.2101X40
K0129.2101X50
K0129.2101X60
K0129.2121X30
K0129.2121X40
K0129.2121X50
K0129.2121X60
K0129.3161X40
K0129.3161X50
K0129.3161X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

28.67 €

1 4 jours 1021M810213.53325101912233026

30.11 €

1 4 jours 1021M810213.53325101912234026

30.11 €

1 4 jours 1021M810213.53325101912235026

35.34 €

1 4 jours 1312M10131194130122213.5263030

37.32 €

1 4 jours 1312M10131194130122213.5264030

37.32 €

1 4 jours 1312M10131194130122213.5265030

37.32 €

1 4 jours 1312M10131194130122213.5266030

35.34 €

1 4 jours 1312M12131194130122213.5263030

37.32 €

1 4 jours 1312M12131194130122213.5264030

37.32 €

1 4 jours 1312M12131194130122213.5265030

37.32 €

1 4 jours 1312M12131194130122213.5266030

44.37 €

1 4 jours 1483M16148234537142817334036

44.37 €

1 4 jours 1483M16148234537142817335036

44.37 €

1 4 jours 1483M16148234537142817336036

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Plastique Forme H1(mm) 2

Assistance technique