Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0114.2122X40
Référence pièce
|
---|
K0114.2122X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.70 € | 1 | 4 jours | 127 | 2 | M12 | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 40 | 24 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Qualité | 5.8 | Corps de finition de surface | noir oxydé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Plastique | Forme | 15° | A2(mm) | 15 |
H1(mm) | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de tension, plats, filetage extérieur, 15° (K0114), le numéro d'article est le suivant: K0114.2122X40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0114.2122X40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0114.1082X30 |
K0114.1082X40 |
K0114.1082X50 |
K0114.2122X50 |
K0114.2122X60 |
K0114.3122X20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.53 € | 1 | 4 jours | 100 | 1 | M8 | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 30 | 20 | ||
19.46 € | 1 | 4 jours | 100 | 1 | M8 | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 40 | 20 | ||
19.46 € | 1 | 4 jours | 100 | 1 | M8 | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 50 | 20 | ||
23.70 € | 1 | 4 jours | 127 | 2 | M12 | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 50 | 24 | ||
23.70 € | 1 | 4 jours | 127 | 2 | M12 | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 60 | 24 | ||
26.94 € | 1 | 4 jours | 145 | 3 | M12 | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 20 | 26 |