Leviers de tension, plats, filetage intérieur, acier inoxydable, 15° (K0129)

Leviers de tension, plats, filetage intérieur, acier inoxydable, 15° (K0129)
· La poignée indexable KIPP est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Manette indexable plate pour les environnements réduits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0129.1082
K0129.2102
K0129.2122
K0129.3162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

28.81 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223291826

35.27 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526382130

35.27 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526382130

41.34 €

1 4 jours 1453M1614523453714281733482736

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Plastique Forme 15° A2(mm) 15
H1(mm) 2

Assistance technique