Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0177.305 |
K0177.307 |
K0177.309 |
K0177.311 |
K0177.314 |
K0177.319 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.50 € | 1 | 4 jours | 75 | 1 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | 5.5 | ||
24.50 € | 1 | 4 jours | 75 | 1 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | 7 | ||
26.43 € | 1 | 4 jours | 100 | 2 | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | 9 | ||
26.43 € | 1 | 4 jours | 100 | 2 | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | 11 | ||
31.00 € | 1 | 4 jours | 128 | 3 | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | 14 | ||
31.00 € | 1 | 4 jours | 128 | 3 | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | 19 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Qualité | 5.8 | Corps de finition de surface | noir oxydé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Thermodurcissable | Forme | 15° | A1(mm) | 15 |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Taille
A=Longueur de poignée(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles