Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0112.1316X40
Référence pièce
|
---|
K0112.1316X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.62 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 40 | 26 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Qualité | 5.8 | Corps de finition de surface | Revêtement plastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Plastique | Forme | 20° | A2(mm) | 15 |
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de tension, sécurité, filetage extérieur (K0112), le numéro d'article est le suivant: K0112.1316X40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0112.1316X40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0112.1108X30 |
K0112.1108X40 |
K0112.1108X50 |
K0112.1108X60 |
K0112.1316X50 |
K0112.1316X60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.88 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 30 | 22 | ||
17.49 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 40 | 22 | ||
17.49 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 50 | 22 | ||
17.49 € | 1 | 4 jours | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 60 | 22 | ||
25.62 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 50 | 26 | ||
25.62 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 60 | 26 |