Leviers de tension, filetage extérieur, acier inoxydable, 20° (K0109)

Leviers de tension, filetage extérieur, acier inoxydable, 20° (K0109)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0109.1081X15
K0109.1081X20
K0109.1081X25
K0109.1081X30
K0109.1081X40
K0109.1081X50
K0109.1081X60
K0109.1101X15
K0109.1101X20
K0109.1101X25
K0109.1101X30
K0109.1101X40
K0109.1101X50
K0109.1101X60
K0109.1121X15
K0109.1121X20
K0109.1121X25
K0109.1121X30
K0109.1121X40
K0109.1121X50
K0109.1121X60
K0109.2121X20
K0109.2121X25
K0109.2121X30
K0109.2121X40
K0109.2121X50
K0109.2121X60
K0109.3121X20
K0109.3121X25
K0109.3121X30
K0109.3121X40
K0109.3121X50
K0109.3121X60
K0109.3121X70
K0109.3121X80
K0109.3121X90
K0109.3161X20
K0109.3161X25
K0109.3161X30
K0109.3161X40
K0109.3161X50
K0109.3161X60
K0109.3161X70
K0109.3161X80
K0109.3161X90
K0109.4161X30
K0109.4161X40
K0109.4161X50
K0109.4161X60
K0109.4161X70
K0109.4161X80
K0109.4161X90
K0109.4201X30
K0109.4201X40
K0109.4201X50
K0109.4201X60
K0109.4201X70
K0109.4201X80
K0109.4201X90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

29.33 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.51522

29.33 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.52022

29.33 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.52522

29.33 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.53022

30.20 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.54022

30.20 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.55022

30.20 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.56022

29.33 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.51522

29.33 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.52022

29.33 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.52522

29.33 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.53022

30.20 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.54022

30.20 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.55022

30.20 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.56022

29.33 €

1 4 jours 881M12881624251044.54.53758.549.51522

29.33 €

1 4 jours 881M12881624251044.54.53758.549.52022

29.33 €

1 4 jours 881M12881624251044.54.53758.549.52522

29.33 €

1 4 jours 881M12881624251044.54.53758.549.53022

30.20 €

1 4 jours 881M12881624251044.54.53758.549.54022

30.20 €

1 4 jours 881M12881624251044.54.53758.549.55022

30.20 €

1 4 jours 881M12881624251044.54.53758.549.56022

36.00 €

1 4 jours 1062M121061928321251.55.54268.557.52024

36.00 €

1 4 jours 1062M121061928321251.55.54268.557.52524

36.00 €

1 4 jours 1062M121061928321251.55.54268.557.53024

37.48 €

1 4 jours 1062M121061928321251.55.54268.557.54024

37.48 €

1 4 jours 1062M121061928321251.55.54268.557.55024

37.48 €

1 4 jours 1062M121061928321251.55.54268.557.56024

47.16 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781652026

47.16 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781652526

47.16 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781653026

48.54 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781654026

48.54 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781655026

48.54 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781656026

50.28 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781657026

50.28 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781658026

50.28 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781659026

47.16 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781652026

47.16 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781652526

47.16 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781653026

48.54 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781654026

48.54 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781655026

48.54 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781656026

50.28 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781657026

50.28 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781658026

50.28 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781659026

55.17 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.53036

57.21 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.54036

57.21 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.55036

57.21 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.56036

59.46 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.57036

59.46 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.58036

59.46 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.59036

55.17 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.53036

57.21 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.54036

57.21 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.55036

57.21 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.56036

59.46 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.57036

59.46 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.58036

59.46 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.59036

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Plastique Composant de finition de surface Poli Forme 20°
A2(mm) 15

Assistance technique