Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0176.1102 |
K0176.1122 |
K0176.1142 |
K0176.1162 |
K0176.1202 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Taille | X=alésage (mm) | A=Longueur de poignée (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | T=profondeur d’alésage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.72 € | 1 | 4 jours | 88.1 | 1 | 10 | 88.1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32.5 | 22 | ||
10.82 € | 1 | 4 jours | 104 | 2 | 12 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36.5 | 25 | ||
10.82 € | 1 | 4 jours | 104 | 2 | 14 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36.5 | 25 | ||
13.08 € | 1 | 4 jours | 126.5 | 3 | 16 | 126.5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 28 | ||
18.12 € | 1 | 4 jours | 128.5 | 4 | 20 | 128.5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 32 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Matériau du composant | Plastique | Forme | 0° |
---|
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Taille
X=alésage(mm)
A=Longueur de poignée(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
T=profondeur d’alésage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles