Leviers de tension, avec trou alésé, 20° (K0176)

Leviers de tension, avec trou alésé, 20° (K0176)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, industrie du meuble, chauffage et climatisation

· Version : alésage

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0176.110
K0176.112
K0176.114
K0176.116
K0176.120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=alésage
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)

8.72 €

1 4 jours 84.511084.52410254052.532.522

10.82 €

1 4 jours 100212100281232466136.525

10.82 €

1 4 jours 100214100281232466136.525

13.08 €

1 4 jours 12131612133133252724128

18.12 €

1 4 jours 12342012341133261804932

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Qualité 5.8 Corps de finition de surface noir oxydé
Matériau du composant Plastique Forme 20° A2(mm) 15

Assistance technique