Poignées de tirage rabattables (K0218)

Poignées de tirage rabattables (K0218)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Section ronde

· Version : acier ou Inox, 1.4305

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0218.1001
K0218.1002
K0218.1003
K0218.1201
K0218.1202
K0218.1203
K0218.1801
K0218.1802
K0218.1803
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Matériau du corps principal Couleur principale L=Longueur
(mm)

20.77 €

1 4 jours 100Acierchromé brillant118

23.81 €

1 4 jours 100Acierchromé brillant118

70.99 €

1 4 jours 100Acier inoxydablepolissage par vibrations semi-brillant118

21.14 €

1 4 jours 120Acierchromé brillant138

24.32 €

1 4 jours 120Acierchromé brillant138

71.70 €

1 4 jours 120Acier inoxydablepolissage par vibrations semi-brillant138

21.85 €

1 4 jours 180Acierchromé brillant198

26.24 €

1 4 jours 180Acierchromé brillant198

73.29 €

1 4 jours 180Acier inoxydablepolissage par vibrations semi-brillant198

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge appliquée(N) 500 Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond
B(mm) 18 D=Trou de fixation M10x1 H(mm) 48

Assistance technique