Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0204.19227
Référence pièce
|
---|
K0204.19227 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Corps de finition de surface | Couleur principale | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation | H (mm) | L=Longueur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.19 € | 1 | 4 jours | - | revêtement par pulvérisation | rouge rubis | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 | Assemblage | à l’arrière |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de tirage : section transversale | Ovale |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées de tirage ovales (K0204), le numéro d'article est le suivant: K0204.19227.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0204.19227.
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Type
Corps de finition de surface
Couleur principale
B(mm)
B1(mm)
D=Trou de fixation
H(mm)
L=Longueur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0204.110003 |
K0204.111203 |
K0204.11120308 |
K0204.350 |
K0204.35001 |
K0204.35027 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas P (mm) | Corps de finition de surface | Couleur principale | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation | H (mm) | L=Longueur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10 € | 1 | 4 jours | - | anodisé | naturel | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | - | anodisé | naturel | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | ||
9.90 € | 1 | 4 jours | - | anodisé | naturel | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | ||
18.27 € | 1 | 4 jours | - | brillant et chuté | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | ||
22.84 € | 1 | 4 jours | 350 | revêtement par pulvérisation | Noir | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | ||
22.84 € | 1 | 4 jours | - | revêtement par pulvérisation | rouge rubis | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 |